Termékek közzététele
2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer
2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2664T5BEL Sequential mechanical basin mixer

    Deck-mounted tall mechanical basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water, with 70° lever turning range. Single hole mixer with swivelling spout H. 200mm L. 200mm. Tall spout L. 120mm with hygienic BIOSAFE outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm sequential ceramic cartridge with a pre-set maximum temperature limiter. Spout with tubes with smooth interiors and very low water volume reduces bacterial development. The speed of the water in the tubes reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. Rotating PEX flexibles F3/8". No risk of cross flow between the hot and cold water. Filters and non-return valve on the CW inlet. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for Healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2664T5BEL
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)331
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)254
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1987
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa