Termékek közzététele
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
    DELABIE

    2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer

    Deck-mounted mechanical tall basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a 70° range. Single hole mixer with fixed spout H. 160mm L. 160mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for BIOFIL terminal filters. Ø 35mm sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with tube with smooth interior has nowhere for bacteria to develop and a very low water volume. The water velocity inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5lpm. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 200mm. F3/8" rotating PEX flexibles. No risk of cross flow between the hot and cold water. No non-return valves. Fixings reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer is ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Sequential mixer is suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2665T1
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)293
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1922
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika