Termékek közzététele
2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer
2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer

    Deck-mounted tall mechanical basin mixer. Sequential mechanical mixer: opens and closes with cold water over a range of 70°. Single hole mixer with fixed spout H. 200mm L. 200mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Ø 35 sequential ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Spout with internal tube with smooth interior, with nowhere for bacteria to develop and very low water volume. The speed of the water inside this tube reduces biofilm development considerably. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Body with very low volume of water (fewer niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever L. 200mm requires no manual contact. 3/8" rotating PEX flexibles. No risk of cross flow between the hot and cold water. Filters and non-return valve on the CW inlet. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2665T5BEL
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)333
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1969
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa