Termékek közzététele
2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2739EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single hole mechanical shower mixer. Wall-mounted single hole mixer with Securitouch thermal insulation to prevent burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Constant temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body with smooth interior and low water volume. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M1/2" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors, M1/2" M3/4". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2739EP
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)142
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)184
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1358
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
  • OmniClass szám23-31 11 19 15
  • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika