Termékek közzététele
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole, single control basin mixer with high, swivelling spout H. 180mm. Mixer supplied with 2 removable stainless steel spouts. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduced bacterial development). Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. Body and base in chrome plated brass. PEX flexibles F3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2870T1
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)299
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)241
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1717
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika