Termékek közzététele
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated brass body. Matte black chrome finish. PEX flexibles with filters and solenoid valves M3/8". Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító378MCHB
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)66
    • Mélység (mm)201
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika