Termékek közzététele
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Cross wall electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Filters and solenoid valves M3/8". Chrome-plated brass body. Chrome-plated spout for cross wall installation ≤110mm Cable for sensor, flexibles and mounting all pass through the same hole. Anti-blocking safety. Spout with smooth interior and low volume of water (reduces bacterial niches). Side temperature control with standard lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító379MCH
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)46
    • Szélesség (mm)67
    • Mélység (mm)274
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.88
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010340
    • ETIM-névElectronic tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika