Termékek közzététele
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap:
    Independent IP65 electronic control unit.
    230/12V mains supply with transformer.
    Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm.
    Scale-resistant flow straightener.
    Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 seconds every 24 hours after last use).
    Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection.
    Chrome-plated brass body.
    PEX flexible with filter and solenoid valve M3/8".
    Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.
    Anti-blocking security.
    Spout with smooth interior and low volume of water (reduces bacterial development).
    Drop height: 170mm for semi-recessed washbasins.
    Suitable for people with reduced mobility.
    30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító388015
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin tap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG015610
    • ETIM-névValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika