Termékek közzététele
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Wall-mounted toilet brush set. Wall-mounted robust model with toilet brush and anti-theft lock for fixing. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Stainless steel body 1mm thick. Dimensions: Ø 90mm x 330mm. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4048P
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)104
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)127
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)915
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika