Termékek közzététele
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430016 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. Battery-operated with 123 Lithium 6V batteries. Solenoid valve enables opening and closing of water. Chrome-plated finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE): - Short rinse after each user. - Additional rinse after the period of increased frequency of use. Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vaccums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430PBOX.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító430016
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)405
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika