Termékek közzététele
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    430SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Recessed waterproof housing for electronic urinal valves, kit 1/2: Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 83mm). Suitable for standard or "pipe in pipe" supply. Valve configured for secure system flush without sensitive elements, and connection accessories. Connection with Ø 35mm connection washer (for standard urinals) or ½" brass connection (for urinals supplied by flexible). For use with neck tube 752430 or 757430. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító430SBOX
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)267
    • Szélesség (mm)171
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)521
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika