Termékek közzététele
443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap
DELABIE

443406 TEMPOMATIC 4 electronic tap

Wall-mounted electronic basin tap: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the tap. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 130mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcock. Wall-mounted. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító443406
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin tap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika