Termékek közzététele
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap
    DELABIE

    449000 TEMPOMATIC 5 electronic tap

    Deck-mounted electronic basin tap: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated metal body. PEX flexible F3/8" with stopcock and filter. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító449000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin tap
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)128
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)803
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika