Termékek közzététele
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Recessed electronic shower kit: TEMPOMATIC electronic shower valve for mixed water supply. Recessed installation. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing hand in front of sensor ~10cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate set at 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Electronic shower kit suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító452569
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1055
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika