Termékek közzététele
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító462
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)457
  • Szélesség (mm)283
  • Mélység (mm)151
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3191
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 névWaste Receptacles
  • OmniClass szám23-21 43 23
  • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika