Termékek közzététele
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Slimline wall-mounted rectangular bin for used paper towels and waste paper. Robust model with cover. Feminine hygiene bin made from polished satin stainless steel. Capacity: 4.5 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 70 x 210 x 310mm. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító465S
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)310
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-21 43 23
  • OmniClass névSanitary Waste Receptacles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika