Termékek közzététele
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    490106AS TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Deck-mounted electronic basin mixer: Battery-operated with integrated 123 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body. Cap fixed in place by 2 concealed screws. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves . Fixing reinforced by two stainless steel rods. Anti-blocking security. Side temperature control lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító490106AS
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-09
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Észak-Amerika