Termékek közzététele
492006 TEMPOMATIC MIX 3 electronic mixer
DELABIE
Archivált

492006 TEMPOMATIC MIX 3 electronic mixer

Deck-mounted electronic basin mixer: Battery-operated with integrated 223 CR-P2 6V Lithium batteries. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Active, infrared presence detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated solid brass body. Cap fixed in place by 2 concealed screws, with pictogram to identify sensor easily. PEX flexibles with stopcocks F3/8", filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Anti-blocking security. Side temperature control lever with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító492006
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-09-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets