Termékek közzététele
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Wall-mounted safety shower with manual control equipped with: Frost-free system as standard. Circular shower head Ø 250mm in green, shock-resistant ABS. 1/4-turn, nickel-plated brass valve opens and closes quickly. Water flows simply by pulling on the triangular handle. The flow will continue even when the handle is released. The flow will stop when the handle is returned to its original position. Flow rate 132 lpm at 3 bar dynamic pressure. Water supply F1". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Triangular pull handle in green powder-coated brass. Supplied with identification sign for first aid equipment: "Safety Shower". For cross wall installation, with recessed supply, or for mounting on a false ceiling (we recommend a 1" mounting bracket). 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9108
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSafety Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)475
    • Szélesség (mm)806
    • Mélység (mm)265
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2662
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015 leírásLaboratory gas taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLaboratory Equipment
    • OmniClass szám23-25 69 13
    • OmniClass névLaboratory And Scientific Equipment

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika