Termékek közzététele
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm
    DELABIE

    5070DS L-shaped stainless steel grab bar, satin, H. 750mm

    L-shaped grab bar Ø 32mm, for PRM, right model. Helps the user stand and secures movement in the bath or shower. Can be used as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Dimensions: 750 x 450mm. Tube thickness: 1.5mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraSatin polished satin finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit”). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight 135kg. Bar comes with 30-year warranty. CE marked.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5070DS
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessibility
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)92
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
    • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika