Termékek közzététele
510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm
DELABIE

510162P Stainless steel drop-down rail with leg, bright, L. 650mm

Drop-down grab bar Ø 32mm with leg, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar for WCs or showers. Allows side access in the raised position. In the lowered position use as a grab bar, for standing up and assisting movement. With automatic folding leg: to be used as reinforcement when the wall fixing alone is insufficient. Leg height can be adjusted from 760 - 780mm. Retained in upright position. Slowed down descent. Drop-down grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Fixings concealed by a 4mm thick 304 stainless steel cover plate. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 650 x 800 x 105mm. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight 170kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510162P
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)798
  • Szélesség (mm)105
  • Mélység (mm)650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)3595
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika