Termékek közzététele
510430 Lift-up Comfort shower seat with leg
DELABIE

510430 Lift-up Comfort shower seat with leg

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
HR Comfort lift-up shower seat with leg. Wall-mounted lift-up for fixed installation. Shower seat for disabled people and for people with reduced mobility. Wide model. Anti-bacterial treatment on the seat: optimal protection against bacterial development and mould. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Removable solid seat made from high strength polymer. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products (Betadine®) and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. Bacteriostatic 304 stainless steel structure Ø 32mm. UltraPolish bright polished finish. Reinforced by a folding, articulated leg made from 304 stainless steel tube Ø 25mm. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 4mm thick. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 506 x 420 x 480mm. Folded dimensions: 130 x 540mm. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. Wall-mounted lift-up shower seats with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510430
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower seat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
  • OmniClass szám23-31 17 23
  • OmniClass névShower Seats

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika