Termékek közzététele
511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm
DELABIE

511909BK Be-Line® matte black straight grab bar Ø 35mm, L. 900mm

Be-Line® grab bar Ø 35mm, for people with reduced mobility. For use as a handrail or grab bar for WCs, showers or baths. Aluminium tube, 3mm thick. Solid aluminium fixing points. Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with the wall. Uniform surface for easy maintenance and hygiene. 38mm gap between the bar and the wall:minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings. Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls. 900mm centre-to-centre. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511909BK
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)35
  • Szélesség (mm)1013
  • Mélység (mm)71
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.02
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011028
  • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika