Termékek közzététele
511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm
DELABIE

511978C Be-line L-shaped grab bar, anthracite, H. 760mm

Be-line® L-shaped grab bar for showers or baths for people with reduced mobility.

Helps the user stand and move safely in the shower or bath.

Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish.

Can be installed with upright bar on the left or right.

Aluminium tube thickness 3mm. Solid aluminium fixing points.

Rounded profile Ø 35mm with ergonomic flat front face that prevents rotation for an optimal grip.

Metallised anthracite powder-coated finish provides a good visual contrast with light-coloured walls.

Uniform surface for easy maintenance and hygiene.

38mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance.

Concealed fixings.

Supplied with stainless steel screws Ø 8 x 70mm for concrete walls.

Dimensions: 760 x 760mm.

Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg.

30-year warranty. CE marked.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító511978C
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)71
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1.72
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011003
  • ETIM-névWall grab handle/rail
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika