Termékek közzététele
5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright
DELABIE

5441P T-shaped stainless steel grab bar with sliding vertical bar, bright

T-shaped grab bar with sliding vertical bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Use as a grab bar and to support the user in an upright position. Helps and secures entry and movement in the shower. Use as a shower rail by adding a shower head holder and/or soap dish. Upright position can be adjusted during installation: can be moved to the left or the right in order to adapt the space (positioning of shower, depth of shower seat...). Dimensions: 1,160 x 500mm. Bacteriostatic 304 stainless steel tube. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible safety bead weld (process exclusive to "ArN-Securit"). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Concealed fixings secured to wall by a 3-hole fixing plate, Ø 72mm. Fixing and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5441P
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessibility
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1228
  • Szélesség (mm)571
  • Mélység (mm)92
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2481
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-25 45 11 25 15
  • OmniClass névPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika