Termékek közzététele
5632 Pre-rinse set with mixer
5632 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    5632 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Bib tap with swivelling, tubular spout L. 200mm. - 20 lpm full flow rate achieved within the first 90°. - valve head with reinforced mechanism and ergonomic control lever. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5632
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPre-rinse sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4924
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika