Termékek közzététele
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

    Deck-mounted single hole mixer with slimline control lever.

    Supplied with F3/8" flexibles and non-return valves.

    Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm.

    - flow rate 16 lpm at the outlet.

    - valve head with control knob.

    White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

    Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

    Reinforced, food-grade, white flexible hose L. 0.95m.

    3/4" stainless steel column.

    Adjustable wall bracket.

    Stainless steel spring guide.

    30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6692
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportPre-rinse sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1235
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)4.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011614
    • ETIM-névLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika