Termékek közzététele
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection and then clip the shower head to it. Inlet F½". Shower head for ceiling-mounted installation. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító708030
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower head
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)50
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)360
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 19
  • OmniClass névShower Head Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika