Termékek közzététele
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Thermostatic electronic shower panel - top inlets: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Extra flat structure with concealed fixings. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcocks. M½" connection for top inlet. Electronic shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. SECURITHERM technology: Thermostatic shower mixer directly integrated in the head of the shower panel. Temperature set by the installer. Stable temperature, pre-set at 38°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if the cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if the hot water fails.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító714900
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1013
    • Szélesség (mm)79
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)936
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika