Termékek közzététele
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Archivált

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító729150
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers