Termékek közzététele
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
729164S Deck-mounted liquid soap dispenser
    DELABIE

    729164S Deck-mounted liquid soap dispenser

    Deck-mounted soap dispenser with straight spout.
    Liquid soap dispenser.
    Model for installing on washbasins.
    Vandal-resistant model.
    Body and push-button in polished satin 304 stainless steel.
    Non-drip system (waterproof).
    Discreet locking mechanism: unlocking without special tools and automatic relocking.
    Refilling under the counter by changing the tank.
    Supplied with 1.2m flexible tube for remote tanks.
    Deck-mounted liquid soap dispenser with 30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító729164S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)71
    • Mélység (mm)117
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)242
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika