Termékek közzététele
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
729170 Wall-mounted soap dispenser
    DELABIE

    729170 Wall-mounted soap dispenser

    Wall-mounted soap dispenser. Service duct model for cross-wall installation, upto 190mm. Liquid soap dispenser. Body and push-button in polished 304 stainless steel. Non-drip system (waterproof). For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító729170
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportAccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)44
    • Szélesség (mm)49
    • Mélység (mm)70.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)247
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika