Termékek közzététele
749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve
DELABIE

749870 TEMPOSOFT 2 time flow shower valve

Time flow shower valve for panels: TEMPOSOFT 2 M½" time flow valve for mixed water supply. For panels or dry walls 7mm max. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate pre-set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Solid brass body. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing box. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensates can drain away (see installation guide).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító749870
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika