Termékek közzététele
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. For conventional pans. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. In-line F1" chrome-plated brass stopcock and flow/volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. Bright polished stainless steel elbow flush tube Ø 32mm with nut and collar. Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító760004
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika