Termékek közzététele
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Cross wall time flow kit for direct flush: For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate/flush volume adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M3/4". Connection washer Ø 32/55mm. Threaded rod can be cut-to-size. Base flow rate: 1 L/sec. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító761200
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika