Termékek közzététele
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 140mm. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Threaded rod can be cut to size. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító762150
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika