Termékek közzététele
762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal wall plate Ø 195mm. Concealed mechanical fixing of the wall plate. Multipurpose recessing housing. Recessing depth can be adjusted from 0 - 20mm. 3L/6L dual flush, can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító762902
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)195
  • Szélesség (mm)195
  • Mélység (mm)51
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1507
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 19 15
  • OmniClass névTankless Toilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika