Termékek közzététele
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Stopcock and volume/flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible via the service duct. Chrome-plated metal push-button. Shock-resistant mechanism. In-line inlet M¾". Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Cut-to-size threaded rod. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító763256
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWC valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)529
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 leírásWC flushing valves
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika