Termékek közzététele
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító778000
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 21 13
  • OmniClass névWater Flush Urinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika