Termékek közzététele
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Control plate and time flow valve TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm. Chrome-plated metal button. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Compatible with sea water, rain water and grey water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Install in waterproof housing with waterproof collar, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with 778BOX recessed housing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító778700
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)143
  • Mélység (mm)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)578
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika