Termékek közzététele
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at 3 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Chrome-plated solid brass body M½". With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet . Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító778755
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 21 13
  • OmniClass névWater Flush Urinals

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika