Termékek közzététele
778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778765 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. Wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~7 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". 30mm in-line chrome-plated tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító778765
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)636
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika