Termékek közzététele
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Thermostatic electronic shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. With top inlet, via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Battery-operated with 223 6V Lithium battery. Infrared presence detection. Shower starts when hand is 4cm from the sensor. Shuts off on demand or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate set at 6 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító792400
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-08-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1113
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)124
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)4353
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika