Termékek közzététele
792514 SECURITHERM shower panel
792514 SECURITHERM shower panel
792514 SECURITHERM shower panel
    DELABIE
    Archivált

    792514 SECURITHERM shower panel

    Electronic thermostatic shower panel: Large stainless steel panel for wall-mounted, exposed installation. Concealed inlet via flexibles M½". SECURITHERM thermostatic mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Mains supply 230/6V. Shower starts when electronic push-button is pressed. Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, can be adjusted, rain-effect spray. Chrome-plated, tamperproof ROUND shower head. Integrated soap dish. Filters and non-return valves. Stopcocks M½". Concealed fixings. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító792514
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower panel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1220
    • Szélesség (mm)253
    • Mélység (mm)157
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6696
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers