Termékek közzététele
714700 SPORTING 2 time flow shower panel
DELABIE

714700 SPORTING 2 time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító714700
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011613
  • ETIM-névShower column/panel
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika