Termékek közzététele
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower
    DELABIE

    792BOX Recessed waterproof housing for SECURITHERM shower

    Waterproof housing kit 1/2: For thermostatic shower mixer. Partition thickness can be between 16 to 30mm. 30-year warranty. Order with control plate references: 792452, 792459, 792218 or 792219.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító792BOX
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)259
    • Mélység (mm)53
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1167
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika