Termékek közzététele
9201 Free-standing eye wash station
9201 Free-standing eye wash station
    DELABIE

    9201 Free-standing eye wash station

    Free-standing eye wash station with manual and pedal control equipped with: Frost-free system as standard. 304 stainless steel basin Ø 250mm, green powder-coated finish. 2 eye wash spray heads fitted with protective caps in shock-resistant green ABS; will eject automatically when activated. 1/4-turn, nickel-plated brass valves open and close quickly. 30-year warranty. Operation: Water flow is activated by hand or foot control. The eye wash will continue to operate when the hand or foot control is released. To stop the flow, pull the hand control in the opposite direction and raise the pedal with your foot. Flow rate 20 lpm at 3 bar dynamic pressure. Aerators with stainless steel double filters. Water supply F1". Pipework made from galvanised steel, grey powder-coated finish. Hand and foot controls in green powder-coated galvanised steel. Fixed to the floor by a triangular brass plate (screws not included.) Supplied with identification sign for first aid equipment: "Eye Wash".
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9201
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportSafety Controls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)325
    • Mélység (mm)502
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)6511
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG000059
    • ETIM-névSafety devices
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 leírásSafety valves
    • OmniClass szám23-27 31 53
    • OmniClass névSafety Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika