Termékek közzététele
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
    DELABIE
    Archivált

    H9769S SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

    SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Thermostatic mixer with no non-return valves on the inlets (reduced bacterial proliferation). No risk of cross flow between hot and cold water. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control up to 43°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 41°C, 2nd limiter set at 43°C. Thermal shocks are possible without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate limited to 9 lpm at 3 bar. Ergonomic controls. M½" shower outlet. F¾" inlets with integrated filters. Mixer supplied with offset standard wall connectors M½" M¾". Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH9769S
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportShower mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)260
    • Mélység (mm)111
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1282
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 23
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers