Termékek közzététele
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Anodised aluminium shower panel for wall-mounted exposed installation: SECURITHERM sequential thermostatic mixer (non-time flow). Adjustable temperature control from cold water up to 39°C; maximum temperature limiter set at 39°C, can be adjusted. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water supply fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant ROUND shower head with automatic flow rate regulation at 6 lpm at 3 bar. Comfortable, rain-effect spray. Hygiene control lever L. 100mm. Top inlets with inline M1/2" stopcocks. Concealed fixings. Filters. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9639
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika