Termékek közzététele
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000
    Demex AB

    Hoop Barrier Ø48 1000x1000 / 1000x2000

    Demex hoop barrier in hot-dip galvanised steel, bent from one Ø48.3 × 2 mm tube with rounded top corners. Protects equipment, walkways, building corners and installations against impact in industrial areas, warehouses, car parks and public spaces.

    Available in two widths: 1000 mm (art. no. BR14001) and 2000 mm (art. no. BR14002). Height 1000 mm above ground, total length 1400 mm, cast 400 mm into the ground. Also available painted in RAL colours.

    Manufacturer: Demex AB, Sweden. www.demex.se, sales@demex.se, +46 371-335 40.

    Specifikáció
      • Widths: 1000 mm (BR14001) and 2000 mm (BR14002)
      • Height above ground: 1000 mm
      • Total length incl. embedment: 1400 mm
      • Tube: Ø48.3 × 2 mm, bend radius approx. 97 mm
      • Finish: hot-dip galvanised (EN ISO 1461)
      • Installation: cast in concrete, 400 mm
      • Weight: approx. 8 kg (1000) / 11 kg (2000)
      • BIM: IFC4 (IfcRailing, GUARDRAIL), one file per width
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhoop-barrier-o48-1000x1000-1000x2000
    • TermékcsaládRailings
    • TermékcsoportGuard rail
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1400
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)48
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Korlát
    • IFC besorolásKorlát